Yaylı buton 2 kutuplu izole giriş terimi,nötr.1930/Glass/R.cl 383800

EAN
4011334321347
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
Elektrik akımı
  • anlık kontak akımı
    10 A
Boyutlar
  • Derinlik
    42 mm
  • ekleme derin­liği
    32 mm
  • Yükseklik
    71 mm
  • Genişlik
    42 mm
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençeli
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Serie 1930/Glas/R.­classic
  • Sekonder tasarım hatları
    Serie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glas­serie
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    Göbek plakasız ayrıca cam ve dekor­atif kapak levhalarına takmak için uygun­dur.

İndirilenler

Daha fazla belge