Yüksek çözünrllk priz/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik 3315421909
EAN
4011334330509
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Prizdüz prizli
Boyutlar
-
ekleme derinliği16.8 mm
Frekans
-
Frekans aralığı (dikey)50…85 Hz
Ekran
-
Çözünürlükmaks. 1920 x 1080 px
Depolama
-
İletim hızımaks. 8.16 Gbit/s
Materyaller
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
Yüzey görüntüsümat
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz, vida kapağı için
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker S.1/B.3/B.7
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
PDF3 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
PDF3 MB -
ProductECDeclaration
PDF176 KBPDF267 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com