VGA priz, vidalı terminalleri, R.1/R.3, parlak beyaz 3315412089

EAN
4011334367192
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Bağlanab­i­lirlik
  • Priz
    düz prizli
Frekans
  • Frekans aralığı videosu
    maks. 160 MHz
Ekran
  • Çözünürlük
    maks. 1280 x 1024 px
Matery­aller
  • RAL rengi
    RAL 9010 - Saf beyaz
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençesiz, vida kapağı için
Bağlantı
  • Kablo kesiti
    maks. 1.5 mm²
Ayarlar
  • Gölgeleme para­metresi
    R1_biały
  • Lazer para­metresi
    R1_weiß
Ekipman
  • Yapılandırma türü
    Laser­druck
  • destek plakası / destek halkası
    destek halkalı
Kimlik
  • Sekonder tasarım hatları
    R.1