VGA priz, R.1/R.3, parlak siyah 3315402045

EAN
4011334367185
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Bağlanab­i­lirlik
  • Priz
    düz prizli
Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    12 mm
Frekans
  • Frekans aralığı videosu
    maks. 160 MHz
Ekran
  • Çözünürlük
    maks. 1280 x 1024 px
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençesiz ; vida kapağı için
Ayarlar
  • Gölgeleme para­metresi
    R1_czarny
  • Lazer para­metresi
    R1_schwarz
Ekipman
  • Yapılandırma türü
    Laser­druck
  • destek plakası / destek halkası
    destek halkalı
Kimlik
  • Sekonder tasarım hatları
    R.1