USB/3,5mm ses vb. priz, R.1/R.3, parlak siyah 3315392045
EAN
4011334367222
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Prizdüz prizli
Boyutlar
-
ekleme derinliği24.9 mm
Frekans
-
Frekans aralığı sesi20 Hz…20 kHz
Depolama
-
USB iletim hızımaks. 480 Mbit/s
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz, vida kapağı için
Ayarlar
-
Gölgeleme parametresiR1_czarny
-
Lazer parametresiR1_schwarz
Ekipman
-
Yapılandırma türüLaserdruck
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
PDF3 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
PDF3 MB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com