The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hız kontrolü, HVAC kontrolü
296801
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
anma motor ve lamel akımı
maks. 0.1…2.7 A
-
Sigorta
yedek sigortalı ; kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (ince tel sigorta)
-
ekleme derinliği
30.5 mm
-
-
Tam yükte güç kaybı
≈ 5 W
-
İletişim
bıçak kontrolü için ek anahtarlama kontaktı
-
Ayar
temel hız ayarlanabilir
-
Motor
motor sürücülü cihazlar için
-
-
Anahtarlar / priz çıkışları
dönme kapalı anahtarlı
-
bilgilendirme metni
Kapak çıkartılmadan sigorta değiştirilebilir.