The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Termostat,NA kontak, p f. ısı. anh, harici. sıcaklık. sen
20342045
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Anahtarlama
on/off anahtarlı ve 2 LEDli
-
LED
ısıtmak için LED ve geçe düşürmek için LED ile
-
kurulum modu
açılır pençesiz
-
Sensör kablosu uzunluğu
4 m
-
Bağlantı
gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı
-
zemin sıcaklık ayar aralığı
10…50 °C
-
Oda sıcaklık ayar aralığı
5…30 °C
-
-
Anahtarlama sıcaklığı farkı
≈ 1 K
-
Kontrol
ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
-
valf sürücüleri
ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için
-
Sekonder tasarım hatları
R.1