The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Termostat, NK kontak, p anh, K.1, parlak beyaz
20307109
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Anahtarlama
On durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli
-
Soğutma fonksiyonu ile
Evet
-
currentinductiveloadcosphi06
maks. 4 A
-
switchingcurrentheatingatcosphi06
4 A
-
Isıtma anahtarlama akımı
10 A
-
-
Sıcaklık aralığı
5 / 30 °C
-
kurulum modu
açılır pençesiz
-
Bağlantı tipi
geçmeli klemensli
-
Bağlantı
gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı
-
-
Anahtarlama sıcaklığı farkı
≈ 0.5 K
-
Kontrol
ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
-
valf sürücüleri
ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için