Termostat, NK, p anh, R.1/R.3, parlak siyah 20302045

EAN
4011334377276
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Anahtar­lama
    On durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
  • Frekans
    50 Hz
Voltaj
  • Anma aşırı gerilim
    4 kV
Elektrik akımı
  • currentin­duct­ive­load­cosphi06
    maks. 4 A
  • switch­ing­cur­rentheat­ingat­cosphi06
    4 A
  • Isıtma anahtar­lama akımı
    10 A
  • Anahtar­lama akımı
    10 A
Ölçüm
  • Sıcaklık aralığı
    5 / 30 °C
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençesiz
Bağlantı
  • Bağlantı tipi
    vidalı termin­aller ile
  • Bağlantı
    gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı
Ekipman
  • Gece indirme
    ≈ 4 K
  • Anahtar­lama sıcaklığı farkı
    ≈ 0.5 K
  • Kontrol
    ısı aralığı sınır­lamalı ayar kulpu
  • valf sürücüleri
    ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için
Emniyet
  • Kirlilik dere­cesi
    2
sıcaklık
  • Sıcaklık
    5…30 °C
Kimlik
  • Sekonder tasarım hatları
    R.1