168400

EAN
4011334384076
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Kontroller ve göstergeler
  • Oper­asyon
    beyaz LED üzer­indeki sensör yüzeylerine hafifçe dokun­arak işletim
Voltaj
  • anahtar­lama gerilimı
    maks. 30 V DC
Elektrik akımı
  • Mevcut tüketim (çalışma)
    ≈ 38 mA
  • maksimum anahtar­lama akımı
    10 mA
  • Anahtar­lama akımı
    10 mA
Boyutlar
  • Derinlik
    5.7 mm
  • Yüzey ayarı
    20 mm
  • Yükseklik
    160 mm
  • Genişlik
    86 mm
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
LED kontrolü
  • LED giriş gerilimı
    maks. 5 V DC
  • LED giriş akımı
    maks. 1 mA
  • LED
    bir mavi ON LED ve 8 beyaz durum LED ile, örneğin konum­lanma veya kontrol LED olarak ; mavi LED Sürekli ON veya Harici aktivasyona ayar­lanab­ilir ; beyaz LED Sensör çalıştırma veya Harici aktivasyona ayar­lanab­ilir
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    demontaj emme aletiyle ; dikey montaj için
Dahil olan akse­suarlar
  • Adaptörler
    çıkma koruma, gizli eklem­leme ve özel kurulum durum­ları için adaptör halkasıyla
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker TS Sensor