The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
montaj açıklığı Ø 22,5mm olan p R.1/R.3, kutup beyazı, parlak
14322089
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
kesip çıkartılmış
kesik çapı 22,5 mm
-
kurulum modu
açılır pençesiz
-
Gölgeleme parametresi
R1_biały
-
Lazer parametresi
R1_weiß
-
Yapılandırma türü
Laserdruck
-
destek plakası / destek halkası
destek plakalı
-
atishalogenfreeexternallymaintained
Yes
-
Sekonder tasarım hatları
R.1