5'li dikey çerçeve, K.5, diğer, eloksallı 13537003

EAN
4011334377764
VPE
2 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.9 mm
  • Yükseklik
    364.5 mm
  • Genişlik
    87 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    5
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    Yes
Daha fazla belge