cam merkezi çerçeve,şeffaf, parlak 109300

EAN
4011334387305
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    5.8 mm
  • Yükseklik
    77 mm
  • Genişlik
    80 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    kombinasyon montaj için
Ekipman
  • alt plaka
    kutup beyazı plastik tabanlı
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Serie Glas
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    Kombinasy­onlar yalnız basit kombi kutu­larına yerleştir­il­melidir.
Daha fazla belge