4'lü yatay çerçeve, Q.1, antrasit kadifemsi, lake 10246016

EAN
4011334379447
VPE
2 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.9 mm
  • Yükseklik
    80.5 mm
  • Genişlik
    293.5 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    4
Matery­aller
  • Renk
    antrasit
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    Yes
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker Q.1
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    Etike­tleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzen­len­miştir.
Daha fazla belge