5'li çerçeve, R.3, paslanmaz çelik/siyah 10152204

EAN
4011334393382
VPE
2 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.9 mm
  • Yükseklik
    365.2 mm
  • Genişlik
    81.2 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    5
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Daha fazla belge