4'lü çerçeve, B.3, al.,kırmızı/beyaz mat, al. eloksallı 10143022

EAN
4011334384809
VPE
2 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    11.7 mm
  • Yükseklik
    90.7 mm
  • Genişlik
    294.1 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    4
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
  • Malzeme / yüzey
    metal, alüminyum profil
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker B.3

İndirilenler

Daha fazla belge