4'lü çerçeve, R.1, cam beyaz 10142109

EAN
4011334392804
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.9 mm
  • Yükseklik
    294.2 mm
  • Genişlik
    81.2 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    4
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
  • RAL rengi
    RAL 9010 - Saf beyaz
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker R.1
Daha fazla belge