3'lü çerçeve, R.1, meşe/, parlak siyah, ahşap 10132354

EAN
4011334413110
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.9 mm
  • Yükseklik
    223.2 mm
  • Genişlik
    81.2 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    3
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker R.1

İndirilenler

Daha fazla belge