3'lü çerçeve, R.1, paslanmaz çelik/kutup beyazı 10132114

EAN
4011334392699
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.9 mm
  • Yükseklik
    81.2 mm
  • Genişlik
    222.7 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    3
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker R.1
Daha fazla belge