3'lü çerçeve, R.1, cam kutup beyazı 10132109

EAN
4011334392682
VPE
5 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.9 mm
  • Yükseklik
    81.2 mm
  • Genişlik
    223.2 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    3
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker R.1
Daha fazla belge