3'lü çerçeve, R.classic, al./p. kutup beyazı, alüminyum eloksallı 10132074

EAN
4011334392378
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.9 mm
  • Yükseklik
    81.2 mm
  • Genişlik
    223.2 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    3
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    Yes
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Serie R.classic
Daha fazla belge