2'li cam çerçeve, B.7, kutup beyazı/kutup beyazı mat 10126909

EAN
4011334238959
VPE
5 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.6 mm
  • Yükseklik
    95 mm
  • Genişlik
    161 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    2
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker B.7

İndirilenler

Daha fazla belge