2'li çerçeve, düz, R.8, Alü 10122674

EAN
4011334502708
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    7.5 mm
  • Yükseklik
    90 mm
  • Genişlik
    161 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    2
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20

İndirilenler

Daha fazla belge