2'li çerçeve, R.1, turuncuşeffaf/prlk byz, akrilik 10122339

EAN
4011334400035
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.9 mm
  • Yükseklik
    152.2 mm
  • Genişlik
    81.2 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    2
Matery­aller
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker R.1
Daha fazla belge