2'li çerçeve yatay, R.1, parlak beyaz 10122179

EAN
4011334392620
VPE
2 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.9 mm
  • Yükseklik
    80.7 mm
  • Genişlik
    151.7 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    2
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
  • RAL rengi
    RAL 9010 - Saf beyaz
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Ayarlar
  • Gölgeleme para­metresi
    R1_biały
  • Lazer para­metresi
    R1_weiß
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker R.1
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    Etike­tleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzen­len­miştir.
Daha fazla belge