1'li çerçeve, Q.1, kırmızı kadifemsi 10116062

EAN
4011334312352
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.9 mm
  • Yükseklik
    80.5 mm
  • Genişlik
    80.5 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    Yes
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker Q.1
Daha fazla belge