1'li çerçeve, Q.1 beyaz kadifemsi 10116019

EAN
4011334312406
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.9 mm
  • Yükseklik
    80.5 mm
  • Genişlik
    80.5 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker Q.1
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    Etike­tleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzen­len­miştir.
Daha fazla belge