1'li çerçeve sıva üstü, siyah 100101

EAN
4011334214885
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    36 mm
  • ekleme derin­liği
    33.5 mm
  • Yükseklik
    86 mm
  • Genişlik
    88 mm
Matery­aller
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kablo
  • kablo
    hat ve kanal girişli
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Sıva üstü monteli akse­suarlar
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    Uyumlu boru kılavuzları ve kablo ve kanal giriş yedekleri için kuru sıva üstü montaj ürün serisine başvurun.
Daha fazla belge