The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • ZAY88705
    EAN
    3250611074298
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03

    Porta p/ ZAL72US, ZAL205P ZAY88705

    Preço
    239,20 €
    / Uni. *
    239,20 €
    / Uni. *

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Disponibilidade e preço sob consulta

    Porta p/ ZAL72US, ZAL205P

    ZAY88705

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Produtos relacionados

    • 2 produtos disponíveis

    • ZAL72US

      Arm. ext. p/univ. a.2010 l.583 p.277

      1 185,56 €  / Uni.*
    • ZAL205P

      Arm. ext. c/plat. a.2010 l.583 p.277

      1 238,82 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      947 mm
    • Largura
      583 mm
    • Profun­di­dade
      52 mm
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Número de portas de armário
      1
    • Tipo de porta do armário
      Porta única
    • Tipo de fecha­dura
      Punho esca­mo­tiável
    • Número de bloqueios
      2
    Mate­riais
    • Código RAL
      7035
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Arqui­te­tura
    • Portas
      Frente
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP44
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura com chave
    Equi­pa­mento
    • Número de secções
      2
    • Número de filas
      7
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Com dobra­diça
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAY88705
    PDF
    RoHS report ZAY88705
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ZAY88705 | Hager Portugal

      Descarregar imagem ZAY88705

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ZAY88705 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ZAY88705

      Porta p/ ZAL72US, ZAL205P

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-05-27 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-05-27

      PDF
      215,94 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A