The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • ZAY69735
    EAN
    3250611073840
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03

    Kit para acoplar pedestal ZAY69735

    Preço
    26,13 €
    / Uni. *
    26,13 €
    / Uni. *
    Disponibilidade e preço sob consulta

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Kit para acoplar pedestal

    ZAY69735

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      57,5 mm
    • Largura
      28 mm
    • Profun­di­dade
      54 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Pedestal
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Sim
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Ligação com para­fuso
    Mate­riais
    • Cor
      Aço inoxi­dável
    • Mate­rial
      Aço
    • Trata­mento
      Zinco reves­tido
    Aces­só­rios
    • Tipo de quadro de aces­só­rios
      Fixação de peças/­con­junto

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAY69735
    PDF
    Relatório de RoHS ZAY69735
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ZAY69735 | Hager Portugal

      Descarregar imagem ZAY69735

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ZAY69735 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ZAY69735

      Kit para acoplar pedestal

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A