The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • XVA280
    EAN
    3250610103388
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40

    Dongle 4G para posto de carregamento de veículos elétricos XVA280

    Preço
    69,00 €
    / Uni. *
    69,00 €
    / Uni. *
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Dongle 4G para posto de carregamento de veículos elétricos

    XVA280

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      94 mm
    • Largura
      30 mm
    • Profun­di­dade
      14 mm

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XVA280 | Hager Portugal

      Descarregar imagem XVA280

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XVA280 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XVA280

      Dongle 4G para posto de carregamento de veículos elétricos

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17 | Hager Portugal

      Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17

      PDF
      474,42 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-06-13 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-06-13

      PDF
      352,62 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A