witty tomada M3T2S com bloqueio 3P XEVS200

EAN
4012740990370
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
315,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    70 mm
  • Altura produto instalado
    130 mm
  • Largura produto instalado
    90 mm
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA