The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Mobi­li­dade eléc­trica
    • Peças de subs­ti­tui­ção, aces­só­rios e cabos
    • Aces­só­rios e cabos de carre­ga­mento
    • XEVA431
    EAN
    3250610010112
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40
    • Aces­só­rios e cabos de carre­ga­mento

    kit witty contador MID 1F XEVA431

    Preço
    148,81 €
    / Uni. *
    148,81 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    kit witty contador MID 1F

    XEVA431

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Largura
      35 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Código RAL
      7035

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration XEVA431
    PDF
    Relatório de RoHS XEVA431
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XEVA431 | Hager Portugal

      Imagem do produto XEVA431

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XEVA431 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XEVA431

      kit witty contador MID 1F

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22 | Hager Portugal

      Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22

      PDF
      7,18 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Imagem Installation manual XEVA431 / XEVA433 | Hager Portugal

      Installation manual XEVA431 / XEVA433

      Manual fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-19

      PDF
      6,14 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      19,56 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2024-11-12

      PDF
      429,24 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      XEVA713 - Cabo witty 1F 32A 5m
      XEVA713
      cabo witty 1F 32A 5m
      Preço
      247,22 €
      / Uni. *
      247,22 €
      / Uni. *
    • 2
      XEVA280 - kit GSM/LTE + antena p/ XEV1R22xxx
      XEVA280
      kit GSM/LTE + antena p/ XEV1R22xxx
      Preço
      187,00 €
      / Uni. *
      187,00 €
      / Uni. *
    • 3
      XEVA734 - Cabo witty 3F 32A 7,5m
      XEVA734
      cabo witty 3F 32A 7, 5m
      Preço
      338,04 €
      / Uni. *
      338,04 €
      / Uni. *
    • 4
      XEV304 - Acessório inteligente Simulador de Tele-Informação-Cliente (TIC) para rede 230V
      XEV304
      witty Gestor Dinâmico de Carga 1F
      Preço
      155,00 €
      / Uni. *
      155,00 €
      / Uni. *
    • 5
      XEVA712 - Cabo witty 1F 20A 7,5m
      XEVA712
      cabo witty 1F 20A 7, 5m
      Preço
      230,35 €
      / Uni. *
      230,35 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A