![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Gestor Local Carga 20 pts OCPP Backend XEM520
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Tensão nominal230 V AC
-
Tensão de entrada230 V
-
Nº de circuitos de entradas3
-
Potência de saída 1-10V0.002 A
-
Profundidade produto instalado65 mm
-
Altura produto instalado85 mm
-
Largura produto instalado70 mm
-
Largura70 mm
-
frequencyrange50…60 Hz
-
Potência consumida em W5 W
-
Gama de medida da frequência50 a 60 Hz
-
Tipo de ligação ao Busoutro
-
Tipo de interfaceEthernet
-
Índice de protecção IPIP20
-
Temperatura de funcionamento-25…55 °C
-
texttypprimaryenergyCorrente
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…70 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para XEM520
PDF1 MBInstruções de montagem para XEM520
6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web
PDF9 MBInstruções de montagem para XEM520
PDF1 MBInstruções de montagem para XEM520
PDF1 MBInstruções de montagem para XEM520
PDF938 KBInstruções de montagem para XEM520
PDF12 MBInstruções de montagem para XEM520
PDF937 KBInstruções de montagem para XEM520
PDF927 KBInstruções de montagem para XEM520
PDF1 MBInstruções de montagem para XEM520
PDF5 MBInstruções de montagem para XEM520
PDF5 MBInstruções de montagem para XEM520
PDF921 KBInstruções de montagem para XEM520
PDF12 MBInstruções de montagem para XEM520
PDF12 MB -
Manual de instalação
Instruções de instalação para XEM520
PDF1 MBInstruções de instalação para XEM520
PDF1 MB -
Ferramenta
Software para XEM520
ZIP67 MBSoftware para XEM520
ZIP75 MB -
Declaração de conformidade
PDF229 KBPDF183 KBEU Declaration of Conformity
PDF275 KB -
Relatório de RoHS
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB