The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WYT367F

BP kallysto 6 canais RF KNX pilhas antr WYT367F

EAN
3250617055130
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

BP kallysto 6 canais RF KNX pilhas antr

WYT367F

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Sali­ente
Funções
  • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
    Não
Mate­riais
  • Cor
    Cinzento antra­cite
  • Código RAL
    7016, 9001
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Acaba­mento
    Mate
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Sim
Ecrã
  • Com display
    Sim

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WYT367F | Hager Portugal

    Descarregar imagem WYT367F

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WYT367F | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WYT367F

    BP kallysto 6 canais RF KNX pilhas antr

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Bouton poussoir knx radio 2, 4, 6 entrees à pile | Hager Portugal

    Bouton poussoir knx radio 2, 4, 6 entrees à pile

    Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    2,97 MB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem Logiciel d'application ETS du WYT36xF | Hager Portugal

    Logiciel d'application ETS du WYT36xF

    Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

    VD5
    230,68 kB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager Portugal

    Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

    Guia de Aplicação pt-PT 2020-01-01

    PDF
    891,85 kB
    Imagem Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager Portugal

    Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

    Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01

    PDF
    813,96 kB
    Imagem Description d'application WYT36x | Hager Portugal

    Description d'application WYT36x

    Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,17 MB
  • descrição da função

    Imagem Description d'application WYT32xF-34xF-36xF | Hager Portugal

    Description d'application WYT32xF-34xF-36xF

    descrição da função en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,84 MB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A