The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WYS400

Schuko c/ obturadores, branco WYS400

EAN
3250617022378
Quantidade
10 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Schuko c/ obturadores, branco

WYS400

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Corrente elétrica
  • Corrente nominal
    16 A
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Mate­riais
  • Cor
    Branco puro
  • Código RAL
    9010
  • Acaba­mento
    Brilhante
Dimen­sões
  • Altura
    41,50 mm
  • Largura
    71 mm
  • Profun­di­dade
    31,50 mm
Insta­la­ção, montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Cone­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem com garras, Ligação com para­fuso
Equi­pa­mento
  • Inserção central com rotação
    Não
  • Com tampa arti­cu­lada
    Não
Tampa, porta
  • Tipo de tampa
    Sem tampa
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
Segu­rança
  • Com proteção contra contacto
    Não
  • Índice de proteção IP
    IP20
Funções
  • Com ilumi­nação de orien­tação
    Não

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WYS400 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WYS400

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WYS400 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WYS400

    Schuko c/ obturadores, branco

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-01-11

    PDF
    95,47 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A