The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WYS151

Schuko c/ tampa c/porta-etiq., creme WYS151

EAN
3250617024730
Quantidade
10 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Schuko c/ tampa c/porta-etiq., creme

WYS151

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    16 A
Tensão
  • Tensão nominal
    250 - 250 V
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Mate­riais
  • Cor
    Creme
  • Código RAL
    1013
  • Acaba­mento
    Brilhante
Dimen­sões
  • Altura
    47,20 mm
  • Largura
    71 mm
  • Profun­di­dade
    31,50 mm
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Quick­Con­nect
  • Tipo de montagem
    Montagem com garras, Ligação com para­fuso
Equi­pa­mento
  • Inserção central com rotação
    Não
  • Com tampa arti­cu­lada
    Sim
Tampa, porta
  • Tipo de tampa
    Pré-­mon­tado
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Funções
  • Com ilumi­nação de orien­tação
    Não

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WYS151 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WYS151

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WYS151 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WYS151

    Schuko c/ tampa c/porta-etiq., creme

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-01-11

    PDF
    95,47 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A