kallysto.art, Quadro x5, vidro menta WYR554G
EAN
3250617023610
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos5
Materiais
-
CorVerde menta
-
MaterialVidro
-
TratamentoBiselado
Dimensões
-
Altura10,50 mm
-
Largura89 mm
-
Número de unidades verticais5
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYR554G
kallysto.art, Quadro x5, vidro menta
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-29
PDF89,21 kB
Mais transferências