kallysto.art, Quadro x2 horz., alu. nat. WYR526AW
EAN
3250617026437
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos2
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL7035
-
MaterialAlumínio, Metal
-
TratamentoEscovado
Dimensões
-
Altura10,50 mm
-
Largura160 mm
-
Número de unidades verticais1
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYR526AW
kallysto.art, Quadro x2 horz., alu. nat.
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-29
PDF89,21 kB
Mais transferências