kallysto.pur, Quadro x4, branco WYR140
EAN
3250617021166
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos4
Materiais
-
CorBranco brilhante
-
Código RAL9010
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura9 mm
-
Largura294 mm
-
Número de unidades verticais4
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYR140
kallysto.pur, Quadro x4, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-29
PDF89,21 kB
Mais transferências