kallysto.pur, Quadro x3 p-etq. vert., br WYR130BS
EAN
3250617026703
Quantidade
5 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos3
Materiais
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Dimensões
-
Altura9 mm
-
Largura80,50 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYR130BS
kallysto.pur, Quadro x3 p-etq. vert., br
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-29
PDF89,21 kB
Mais transferências