kallysto.pur, Quadro x2, prata WYR126
EAN
3250617020817
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos2
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura9 mm
-
Largura152 mm
-
Número de unidades verticais2
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYR126
kallysto.pur, Quadro x2, prata
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-29
PDF89,21 kB
Mais transferências