kallysto.pur, Quadro x2 p-etq. horz., br WYR120BW
EAN
3250617026765
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos2
Materiais
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Dimensões
-
Altura9 mm
-
Largura80,50 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYR120BW
kallysto.pur, Quadro x2 p-etq. horz., br
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-29
PDF89,21 kB
Mais transferências