The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WYR120

kallysto.pur, Quadro x2, branco WYR120

EAN
3250617020794
Quantidade
10 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

kallysto.pur, Quadro x2, branco

WYR120

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Capa­ci­dade
  • Número de grupos
    2
Mate­riais
  • Cor
    Branco brilhante
  • Código RAL
    9010
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
Dimen­sões
  • Altura
    9 mm
  • Largura
    152 mm
  • Número de unidades verti­cais
    2
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WYR120 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WYR120

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WYR120 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WYR120

    kallysto.pur, Quadro x2, branco

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-10-29 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-10-29

    PDF
    89,21 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A