kallysto.pur, Quadro x1, prata WYR116
EAN
3250617020763
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos1
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura9 mm
-
Largura80,50 mm
-
Número de unidades verticais1
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYR116
kallysto.pur, Quadro x1, prata
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-29
PDF89,21 kB
Mais transferências