kallysto.pur, Quadro x1 p-etiq., branco WYR110B
EAN
3250617026666
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos1
Materiais
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Dimensões
-
Altura9 mm
-
Largura80,50 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYR110B
kallysto.pur, Quadro x1 p-etiq., branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-29
PDF89,21 kB
Mais transferências