The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WYG111

Cx. Aparelh. Superfície, simples, creme WYG111

EAN
3250617026574
Quantidade
10 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Já não está disponível

Cx. Aparelh. Superfície, simples, creme

WYG111

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
Mate­riais
  • Cor
    Creme
  • Código RAL
    1013
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
Dimen­sões
  • Altura
    80,50 mm
  • Largura
    80,50 mm
  • Profun­di­dade
    40 mm
Equi­pa­mento
  • Com entrada de cabo
    Sim

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WYG111 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WYG111

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WYG111 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WYG111

    Cx. Aparelh. Superfície, simples, creme

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2022-01-20 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2022-01-20

    PDF
    82,26 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A