Audio Jack 3,5mm WYE810
EAN
3250617028349
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Já não está disponível
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaEstéreo
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7035
Equipamento
-
Com tampa protetora contra póNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYE810
Audio Jack 3,5mm
PDF -
Manual de instalação
Connecteur Jack 3.5 mm kallysto WYE810
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF491,33 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-01-24
PDF82,95 kB
Mais transferências