Tomada SUB-D 15 (VGA), lig. parafusos WYE800
EAN
3250617028332
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaD-sub
Equipamento
-
Com tampa articuladaNão
Materiais
-
CorCinzento antracite
-
Código RAL7016
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYE800
Tomada SUB-D 15 (VGA), lig. parafusos
PDF -
Manual de instalação
SUB-D 15 VGA bornier a vis kallysto WYE800
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF500,06 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-01-24
PDF82,95 kB
Mais transferências