Tomada HDMI, passagem WYE680
EAN
3250617028219
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaHDMI
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7035
Equipamento
-
Com tampa protetora contra póNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYE680
Tomada HDMI, passagem
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-01-24
PDF82,95 kB
Mais transferências